Semikron Danfoss logo

230B0882

SKN 6000/04 VF1,25V 14kA

Capsule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)6000 A
Stoßstrom (A)60000 A
Spannung400 V
Ehemalige Teilenummer02645530
ProduktlinieCapsule
GehäuseCapsule
BauformE35
Abmessungen (LxBxH)D60x8
TechnologieDiodes
Chip TechnologieDiode
FeaturesCapsule type metal-ceramic package with precious metal pressure contactsMedium voltage, high current rectifier diode with slim package for lowest thermal resistanceLow power dissipationEspecially suited for water coolingForward selections for paralleling available
Typische AnwendungsgebieteWeldingElectroplating

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.13 Kilogramm
Nettogewicht0.13 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm