Semikron Danfoss logo

230B0346

SKN 320/08

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)320 A
Stoßstrom (A)9000 A
Spannung800 V
Ehemalige Teilenummer02237281
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE16
Abmessungen (LxBxH)230SW41M24
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
EigenschaftenReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24 x 1,5SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.539 Kilogramm
Nettogewicht0.49 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm