Semikron Danfoss logo

230B0461

SKN 240/16 C/ ESPAG.

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)190SW32M16
BauformE15
Chip TechnologieStandard recovery
Ehemalige Teilenummer02620431
EigenschaftenReverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4 - 16 UNF (e.g. SKR 240/12 UNF)SKN: anode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)6000 A
Stromstärke (A)240 A
TechnologieDiodes
TypStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5 μA, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.262 Kilogramm
Nettogewicht0.238 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm