21916030
SKM400GAL126D
SEMITRANS 3
21916030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 21916030 |
| Eigenschaften | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Typ | SEMITRANS 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |