21915520
SKM300GB066D
SEMITRANS 3
21915520
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITRANS |
| Gehäuse | SEMITRANS 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 106x62x31 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Ehemalige Teilenummer | 21915520 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/skm300gb066d-m04-21915520vm04">SKM300GB066D-M04</a><a href="/de-de/products/p/skm300gb066d-21915520">SKM300GB066D</a> |