Semikron Danfoss logo

22300330VM07

SKM1700MB20R4S2I4-M07

SEMITRANS 20, HP-PCM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)140x100x38
Chip TechnologieGen 4 SiC MOSFET (RM)
EigenschaftenFull Silicon Carbide (SiC) power module4th generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesInsulated copper baseplate using DBC (Direct Bonded Copper) substrateImproved thermal performance with Silicon Nitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ceramicUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMITRANS 20
HerkunftslandGermany
ProduktlinieSEMITRANS
ProduktstatusIn Production New
Spannung2000 V
Stromstärke (A)1585 A
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMITRANS 20
Typische AnwendungsgebieteHigh frequency power suppliesAC inverters
VarianteHP-PCM

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.2 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm