Semikron Danfoss logo

21917810

SKM150MLI066TAT

SEMITRANS 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)150 A
Spannung600 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 5
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteUPS3-Level Inverter
Ehemalige Teilenummer21917810

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm