Semikron Danfoss logo

22896150

SKM150GAL12F4G

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITRANS
GehäuseSEMITRANS 3
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 High Speed (Trench)
EigenschaftenHigh speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteElectronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor
Ehemalige Teilenummer22896150

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm