Semikron Danfoss logo

21921830

SKM125KD12SC

SEMITRANS 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)106x62x31
Chip TechnologieSiC Schottky Diode
Ehemalige Teilenummer21921830
EigenschaftenFull Silicon Carbide (SiC) power module1200V SiC Schottky FWDsHigh frequency rectifierImproved thermal performances with Aluminium Nitride (AlN) substrateUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMITRANS 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITRANS
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)264 A
TechnologieSiC MOSFET
TopologieRectifier
TypeSEMITRANS 3
Typische AnwendungsgebieteRectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm