Semikron Danfoss logo

230B1462

SKKT 323/12 E

SEMIPACK 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)320 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 3
Abmessungen (LxBxH)115x50x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesIndustrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
Ehemalige Teilenummer07890210
Stoßstrom (A)8200 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.45 Kilogramm
Nettogewicht0.41 Kilogramm