230B1785
SKKH 570/18 E
SEMIPACK 5
230B1785
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 150x60x52 |
| Ehemalige Teilenummer | 07898730 |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMIPACK 5 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1800 V |
| Stoßstrom (A) | 15500 A |
| Stromstärke (A) | 570 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifiers for motor drivesProcess controllRectifiers for power supplies |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.44 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |