230B1704
SKKH 27/18 E
SEMIPACK 1
230B1704
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 93x20x30 |
| Ehemalige Teilenummer | 07897882 |
| Eigenschaften | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMIPACK 1 |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1800 V |
| Stoßstrom (A) | 480 A |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.101 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.095 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |