Semikron Danfoss logo

230B1973

SKKE60S12

SEMIPACK 2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SiC-Module, Alle Leistungsmodule, SEMIPACK®

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)94x34x30
Chip TechnologieSiC Schottky Diode
Ehemalige Teilenummer07920630
EigenschaftenHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilitySiC Schottky diodeUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMIPACK 2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMIPACK Fast
ProduktstatusDiscontinued
Spannung1200 V
Stromstärke (A)64 A
TechnologieSiC MOSFET
TopologieRectifier
TypSEMIPACK 2
Typische AnwendungsgebieteUncontrollable rectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.24 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm