Semikron Danfoss logo

230B1790

SKKD 701/16

SEMIPACK 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)703 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPACK
GehäuseSEMIPACK 5
Abmessungen (LxBxH)150x60x52
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteUncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllerField supply for DC motors
Ehemalige Teilenummer07898755
Stoßstrom (A)22500 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.44 Kilogramm
Nettogewicht1.4 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm