25230630M25
SKiiP 26NAB066V1-M25
MiniSKiiP II 2, Standard lid and HPTP
25230630M25
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 59x52x16 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | MiniSKiiP II 2 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | MiniSKiiP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CIB |
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 12,5 kVATypical motor power 5,5 kW |
| Variante | Standard lid and HPTP |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |