20452131
SKiiP 1213 GB123-2DL
SKiiP 3
20452131
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 200x215x156 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 20452131 |
| Eigenschaften | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| Gehäuse | SKiiP 3 |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktlinie | SKiiP 3 |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 1200 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half Bridge |
| Typische Anwendungsgebiete | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |