Semikron Danfoss logo

25230010M10

SKiiP 11NAB126V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandChinaSlovakia
Stromstärke (A)8 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 1
Abmessungen (LxBxH)42x40x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid
Varianten BeschreibungThe SKiiP 11NAB126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m00-25230010m00">SKiiP 11NAB126V1-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m01-25230010m01">SKiiP 11NAB126V1-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m10-25230010m10">SKiiP 11NAB126V1-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m11-25230010m11">SKiiP 11NAB126V1-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m15-25230010m15">SKiiP 11NAB126V1-M15</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m20-25230010m20">SKiiP 11NAB126V1-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-11nab126v1-m21-25230010m21">SKiiP 11NAB126V1-M21</a>