Semikron Danfoss logo

25232310M10

SKiiP 02NEC066V3-M10

MiniSKiiP II 0, Slim lid M10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)10 A
Spannung600 V
TopologieCI
ProduktlinieMiniSKiiP
GehäuseMiniSKiiP II 0
Abmessungen (LxBxH)34x31x16
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.023 Kilogramm
Nettogewicht0.02 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteSlim lid M10
Varianten BeschreibungThe SKiiP 02NEC066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
Varianten KurzbeschreibungModule + Slim Pressure Lid
Variants<a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m00-25232310m00">SKiiP 02NEC066V3-M00</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m01-25232310m01">SKiiP 02NEC066V3-M01</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m10-25232310m10">SKiiP 02NEC066V3-M10</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m11-25232310m11">SKiiP 02NEC066V3-M11</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m20-25232310m20">SKiiP 02NEC066V3-M20</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m21-25232310m21">SKiiP 02NEC066V3-M21</a><a href="/de-de/products/p/skiip-02nec066v3-m25-25232310m25">SKiiP 02NEC066V3-M25</a>