L5071602
SKHI 22B R
Driver Core
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gate-Treiber
L5071602
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Germany |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
| Spannung | 1700 V |
| Stromstärke (A) | 20 A |
| Stoßstrom (A) | 0.04 A |
| IOUT (AVG) (A) | 0.04 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 20 A |
| Kanäle | 2 |
| Frequenz (kHz) | 50 kHz |
| QG (µC) | 4 µC |
| Topologie | Half Bridge |
| Ehemalige Teilenummer | L5071602 |
| Produktlinie | Driver Core |
| Gehäuse | Driver Core |
| Features | Two output channelsIntegrated power supply on the secondary sidesCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>CE</sub> monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant |
| Typische Anwendungsgebiete | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationsDC bus voltage up to 1200 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.045 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |