Semikron Danfoss logo

L5071603

SKHI 21A R

Driver Core

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gate-Treiber

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1200 V
Spannung1200 V
Stromstärke (A)20 A
Stoßstrom (A)0.04 A
IOUT (AVG) (A)0.04 A
IOUT (PEAK) (A)20 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)50 kHz
QG (µC)4 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL5071603
ProduktlinieDriver Core
GehäuseDriver Core
FeaturesDrives MOSFET with V<sub>DS(on)</sub> &lt; 10 VTwo output channelsCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>DS </sub>monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant
Typische AnwendungsgebieteDriver for MOSFET modules in bridge circuits in industrial applications

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.054 Kilogramm
Nettogewicht0.045 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm