230B1301
SKET 741/22 E
SEMIPACK 6
230B1301
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Hungary |
| Stromstärke (A) | 867 A |
| Spannung | 2200 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMIPACK |
| Gehäuse | SEMIPACK 6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 176x70x90 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Precious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Softstart application |
| Ehemalige Teilenummer | 07290010 |
| Stoßstrom (A) | 26500 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.33 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.95 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |