230B1282
SKD 31F16
SEMIPONT 1
230B1282
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 63x32x22 |
| Ehemalige Teilenummer | 07235650 |
| Eigenschaften | Low generated noise and peak reverse currentSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingBlocking voltage up to 2200 VHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMIPONT 1 |
| Herkunftsland | Brazil |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1600 V |
| Stoßstrom (A) | 320 A |
| Stromstärke (A) | 31 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Typ | SEMIPONT 1 |
| Typische Anwendungsgebiete | Low EMI applicationsInput rectifiers for variable frequency drivesBattery charger rectifiersThree phase rectifiers for power suppliesRecommended snubber network for 50...60 Hz applications: R<sub>C</sub> = 50 Ω, 0.1 µF (P<sub>R</sub> = 1 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.068 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.062 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |