230B1186
SKD 31/08
SEMIPONT 1
230B1186
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 31 A |
| Spannung | 800 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x32x22 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingsUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC power supply, e.g. for transistorized AC motor controllersBattery chargersNon-controlled DC motor field supplyRecommended snubber network:RC: 0.1 µF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07191010 |
| Stoßstrom (A) | 320 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.077 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |