Semikron Danfoss logo

34860321

SKCD 81 C170I4FV1

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)150 A
Stoßstrom (A)860 A
Spannung1700 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.43 Gramm
Nettogewicht0.06 Gramm