Semikron Danfoss logo

34708721

SKCD 46 C 120 I4F R auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)75 A
Stoßstrom (A)430 A
Spannung1200 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.25 Gramm
Nettogewicht0.03 Gramm