34750321
SKCD 24 C065I4F auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34750321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Stoßstrom (A) | 460 A |
| Spannung | 650 V |
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Eigenschaften | low forward voltage drop combined with a low temperature dependenceeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggedness |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Gramm |
| Nettogewicht | 0.01 Gramm |