34725021
SKCD 22 C 120 I4F auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34725021
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Stoßstrom (A) | 170 A |
| Spannung | 1200 V |
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Eigenschaften | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Gramm |
| Nettogewicht | 0.01 Gramm |