Semikron Danfoss logo

34718921

SKCD 08 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)8 A
Stoßstrom (A)36 A
Spannung1200 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Gramm
Nettogewicht0.01 Gramm