Semikron Danfoss logo

34544821

SKCD 06 C 060 I HD auf Frame

FWD CAL High Density

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)20 A
Stoßstrom (A)95 A
Spannung600 V
Chip TechnologieFWD CAL High Density
Featureshigh current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Gramm
Nettogewicht0.003 Gramm