Semikron Danfoss logo

230B1880

SKB 52/16

SEMIPONT 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)72x42x30
Ehemalige Teilenummer07912960
EigenschaftenRobust plastic case with screwterminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsSingle phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
GehäuseSEMIPONT 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMIPONT
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)425 A
Stromstärke (A)50 A
TechnologieBridge
TopologieRectifier
Typische AnwendungsgebieteSingle phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.144 Kilogramm
Nettogewicht0.138 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm