24921530
SK80BTAGL07F3T
SEMITOP 4
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Brückengleichrichter-Module
24921530
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 80 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Technologie | Bridge |
| Features | One screw mounting moduleOptimum heat transfer and insulation through direct copper bonding aluminum oxide ceramic (DBC)650V Trench 3 Fast IGBT technology650V CAL4F DiodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drives |
| Ehemalige Teilenummer | 24921530 |
| Stoßstrom (A) | 1800 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |