Semikron Danfoss logo

24923170

SK40MLLE120CR03TE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)43 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieSiC MOSFET
Chip TechnologieGen 3 SiC MOSFET (WS)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceExtremely low inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSSimple to drive with +15V gate voltageSiC Schottky diodeNew PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSolar
Ehemalige Teilenummer24923170

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk40mlle120cr03te1-m05-24923170vm05">SK40MLLE120CR03TE1-M05</a><a href="/products/p/sk40mlle120cr03te1-24923170">SK40MLLE120CR03TE1</a>