Semikron Danfoss logo

24923870

SK35DGDL12RAETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
Chip TechnologieRGA
Ehemalige Teilenummer24923870
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V RGA IGBT (RA)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP E2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)35 A
TechnologieIGBT
TopologieCIB
TypSEMITOP E2
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm