Semikron Danfoss logo

24919351

SK30MLI066p

SEMITOP 3 Press-Fit

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)30 A
Spannung600 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3 Press-Fit
Abmessungen (LxBxH)31x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
Typische Anwendungsgebiete3 Level InverterUPS
Ehemalige Teilenummer24919351

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SK30MLI066p is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid