Semikron Danfoss logo

24921001

SK30KDD12SCp

SEMITOP 2 Press-Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2 Press-Fit
Abmessungen (LxBxH)28x40.5x12
TechnologieSiC MOSFET
Chip TechnologieSiC Schottky Diode
Features1200V SiC Schottky diodesHigh frequency rectifierSmart pinout to ease parallel or series modules connectionCompact designOne screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateUltra Low inductance designUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteSolar inverterUPSPower Supply
Ehemalige Teilenummer24921001

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm