Semikron Danfoss logo

24922350

SK25DGDL12T7ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT T7
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24922350

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk25dgdl12t7ete1-m05-24922350vm05">SK25DGDL12T7ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk25dgdl12t7ete1-m07-24922350vm07">SK25DGDL12T7ETE1-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk25dgdl12t7ete1-24922350">SK25DGDL12T7ETE1</a>