Semikron Danfoss logo

24923230

SK25DGD12T7ETE2s

SEMITOP E2 Solder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieCI
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2 Solder
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT T7
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24923230

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk25dgd12t7ete2s-m05-24923230vm05">SK25DGD12T7ETE2s-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk25dgd12t7ete2s-24923230">SK25DGD12T7ETE2s</a>