Semikron Danfoss logo

24923220

SK25DGD12T7ETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
Chip TechnologieIGBT T7
Ehemalige Teilenummer24923220
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP E2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)25 A
TechnologieIGBT
TopologieCI
TypSEMITOP E2
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm