24920301
SK150DBB07F3TD1p
SEMITOP 4 Press-Fit
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module
24920301
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 24920301 |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminum oxide substrate650V Trench3 Fast IGBT technology650V Rapid switching diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP 4 Press-Fit |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | Discontinued |
| Spannung | 650 V |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | H-Bridge |
| Type | SEMITOP 4 Press-Fit |
| Typische Anwendungsgebiete | Three-level DC-DC converter |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |