24912030VM01
SK 80 GB 125 T-M01
SEMITOP 3, Wacker P12
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, IGBT-Module
24912030VM01
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | Wacker P12 |
| Varianten Beschreibung | The SK 80 GB 125 T-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-24912030">SK 80 GB 125 T</a> |