Semikron Danfoss logo

24913980

SK 75 TAA 08

SEMITOP 2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Thyristor-/Diodenmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung800 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltageHigh surge currents
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperSoft starters
Ehemalige Teilenummer24913980
Stoßstrom (A)1350 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm