24914920VM05
SK 75 GB 12T4 T-M05
SEMITOP 3, HPTP
24914920VM05
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | HPTP |
| Varianten Beschreibung | The SK 75 GB 12T4 T-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-75-gb-12t4-t-m05-24914920vm05">SK 75 GB 12T4 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-gb-12t4-t-24914920">SK 75 GB 12T4 T</a> |