Semikron Danfoss logo

24910620

SK 70 WT 08

SEMITOP 3

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Thyristor-/Diodenmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)72 A
Spannung800 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24910620
Stoßstrom (A)900 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm