24305400
SK 70 DT 08
SEMITOP 3
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Brückengleichrichter-Module
24305400
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24305400 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | Discontinued |
| Spannung | 800 V |
| Stoßstrom (A) | 380 A |
| Stromstärke (A) | 68 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMITOP 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight controlTemperature controlMotor control |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |