Semikron Danfoss logo

24105100

SK 70 D 08

SEMITOP 2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Brückengleichrichter-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)70 A
Spannung800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieBridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteInput rectifier for power suppliesRectifier
Ehemalige Teilenummer24105100
Stoßstrom (A)270 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SK 70 D 08 is a 800 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid