24104203
SK 70 B 12
SEMITOP 2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Brückengleichrichter-Module
24104203
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24104203 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up 1600V reverse voltageHigh surge currentGlass passived diode chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | Discontinued |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 560 A |
| Stromstärke (A) | 68 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMITOP 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Input rectifier for power suppliesRectifier |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |