Semikron Danfoss logo

24913940

SK 35 TAA 16

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
Ehemalige Teilenummer24913940
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents
GehäuseSEMITOP 2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung1600 V
Stoßstrom (A)380 A
Stromstärke (A)35 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieThyristor
TypSEMITOP 2
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperSoft starters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm