24913920
SK 35 TAA 08
SEMITOP 2
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Thyristor-/Diodenmodule
24913920
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24913920 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | Discontinued |
| Spannung | 800 V |
| Stoßstrom (A) | 380 A |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Thyristor |
| Type | SEMITOP 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Brake chopperSoft starters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |