Semikron Danfoss logo

24914080

SK 30 DTA 08

SEMITOP 3
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Brückengleichrichter-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
Ehemalige Teilenummer24914080
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents
GehäuseSEMITOP 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusDiscontinued
Spannung800 V
Stoßstrom (A)900 A
Stromstärke (A)25 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieRectifier
TypeSEMITOP 3
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight controlTemperature control

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm