24307200
SK 25 UT 08
SEMITOP 3
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Thyristor-/Diodenmodule
24307200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 29 A |
| Spannung | 800 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24307200 |
| Stoßstrom (A) | 280 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |